Danfoss logo
Druckschalter, CKB-product-details

Druckschalter, CKB

061Z4028

Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum DruckanschlussSchraderöffner
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschlussgröße1/4 "
DruckanschlusstypBördel
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN plug not included
Enthält AkkusNo
Höherer Aktivierungsdruck [bar]72.00 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi]1044 psi
KältemittelR744
Kategorie DruckbereichHochdruck
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4028
Max. zul. Betriebsdruck [bar]143.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2074 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit25 pc
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]62.00 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi]899 psi
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypCKB
ResetAuto
SchutzartIP65
Spezifik. SchlüsselCKB-2UCBA4028
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE 0035

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.242 Kilogramm
Nettogewicht0.214 Kilogramm
Volume7.762 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255282921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm