Patronendruckschalter, ACB, 26.2 bar, 20 bar
061F9714
Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 26.2, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20, Reset: Manuell, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65
061F9714
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Cu-Rohr (Spitze = 3mm) |
| Berstdruck [bar] | 200.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 2900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckanschlussgröße | 1/4 " |
| Druckanschlussgröße [mm] | 6.35 mm |
| Druckanschlusstyp | Löt, ODM |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäuse | EPOXY TYP |
| Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 26.20 bar |
| Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 380 psi |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 59.06 in |
| Kabellänge [m] | 1.500 m |
| Kabeltyp | AWG18 |
| Kältemittel | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
| Kontakt-Funktion | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 135 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -55 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -70 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 20.00 bar |
| Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 290 psi |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Patronendruckschalter |
| Produkttyp | ACB |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reset | Manuell |
| Schutzart | IP65 |
| Spezifik. Schlüssel | ACB-2UB814MW |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -20 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.078 Kilogram |
| Volume | 0.406 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |