Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Temperaturmessumformer, MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 TI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einsatz, TypFest
Einsatzlänge [in]5.900 in
Einsatzlänge [mm]150 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.]200 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.]0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.]392 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.]32 °F
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Elektrischer AnschlussAngular connector
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FühlereinsatzAustauschbar
Fühlerelement [Stck.]1 pc
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0150-11-120
Max. Umgebungstemperatur [°C]85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]185 °F
Menge je Verpackungseinheit13 pc
Messbereich [°C] [max.]200 °C
Messbereich [°C] [min.]0 °C
Messbereich [°F] [max.]392 °F
Eigenschaften
Wert
Messbereich [°F] [min.]32 °F
Messumf.typIntegriert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturmessumformer
ProdukttypMBT 5550
Prozessanschluss Male/FemaleAußen
Prozessanschluss StandardISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße3/4
ProzessanschlussmaterialEdelstahl
ProzessanschlusstypG
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP65
Schutzrohrdurchmesser [in]0.315 in
Schutzrohrdurchmesser [mm]8.0 mm
SchutzschlauchmaterialAISI 316 TI
Standardmäßiger AnschlussISO 228
Standardmäßiges FühlerelementISO 60751
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Toleranz FühlerelementWärmeklasse B
Typ FühlerelementPt
TypenbezeichnungMBT 5550-0000-0150-11-120
VerpackungseinheitMulti-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm]1000 Ohm
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.356 Kilogramm
Nettogewicht0.306 Kilogramm
Volume0.495 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424616885
Proposition 65No significant risk