Temperaturfühler
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Product types shown: 11

AK-HS 1000
Pt 1000 product temperature sensor.
The sensor is developed for temperature monitoring and data logging in HACCP system. It has been designed to simulate a product placed in a refrigeration application. Hereby a realistic HACCP report is achieved.
Together with an ADAP-KOOL® appliance control the HACCP tolerance requirement of ±1 K in the whole area is complied with in the whole range of -30 – 15 °C.
EKS 221
NTC-Temperaturfühler zur Temperaturmessung in folgenden Bereichen:
- Kühlung
- Klimaanlagen
- Heizung
- OPTYMA Raumreglern
- MCX Einheitsreglern
- Fühlergehäuse in Thermoplastischer Gummi und flaches Kabel
- Boîtier du capteur en acier et câble rond
- Kühlung

ETN
Danfoss has selected a programme of temperature sensors to be used with ERC range of controllers.
NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensors change resistance with temperature in a manner compatible with the controller software. They are fully compliant with the tolerance requirements according to IEC 60060-1.
MBT 3250
Hochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen.
Auf Basis eines standardisierten Widerstandselements vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert. Der Fühler kann auf Wunsch auch mit NTC-/PTC- Elementen geliefert werden.
Der MBT 3250 mit austauschbarem Messeinsatz ist standardmäßig mit einem Pg-Stecker nach EN 175302-803-A ausgestattet.
Der Messeinsatz ist mit einem Silikonkabel verbunden, daher die sehr hohe Vibrationsbeständigkeit.
MBT 3270
Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme. Mit anderen Worten kann der Fühler für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Robustheit, Größe und Leistung eine große Rolle spielen.
Der Fühler kann mit verschiedenen Fühlerelementen ausgerüstet werden (RTD, NTC sowie PTC) und ist mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen verfügbar (Kabel, Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).
MBT 3560
Beim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBSDruckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
Der MBT 3560 wurde konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.
Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C , ohne dass die eingebaute Elektronik beschädigt wird.

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in marine and industrial. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.