Danfoss logo
DGS spare part

Servicesatz, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungVorkalibriert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler 1 TypHalbleiter
KältemittelR134a
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.]2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.]0 ppm
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnameServicesatz
ProdukttypDGS
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
Version GaswarnsensorSpare sensor HFC gr.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557160