Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, solder and female flare

Druckmessumformer, DST P070, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464.12 psi

074G0028

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 7/16-20-2B, Spezifik. Schlüssel: DST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss A
+ AnschlussAnschluss B
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardSAE J513 45° Bördel
Druckanschlussgröße7/16-20-2B
DruckanschlusstypBördel
Druckbereich [bar] [max.]32.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]464.12 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzSealed gauge
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRunder Packard Metri-Pack
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Farbe elektrischer AnschlusssteckerBlack
Gehäusewerkstoff304L
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-32bar SG I/64
Max. Überlastdruck [bar]96.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Menge je Verpackungseinheit64 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P070
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP-Dossier ProduktnameDST P070
Spezifik. SchlüsselDST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil304L/other
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht25 Gramm
Nettogewicht20 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255255338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm