Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Druckmessumformer, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2156

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 33-DH31-D1EC04-0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinSchwarz
+ AnschlussBraun
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPT
Druckbereich [bar] [max.]12.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]-1.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]174.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]-14.50 psi
DruckreferenzSealed gauge
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenAbgeschirmt
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.3 % RH
glatte MembraneNein
Hohes Clip-Niveau22.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
InspectionTextAKS33 Transmisor de presion
Kabellänge [in]196.00 in
Kabellänge [m]5.000 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]40 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]104 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar
Max. Überlastdruck [bar]33.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Nullpunkt und einstellbarer BereichNein
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 33
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-Dossier ProduktnameSensor AKS 33
Spezifik. SchlüsselAKS 33-DH31-D1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Zulassungsstandard6967179E227388E31024

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.448 Kilogramm
Nettogewicht0.377 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422163497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm