Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Druckmessumformer, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Druckbereich [bar]: 13.8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [bar]13.80 bar
DruckreferenzAbsolute
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypAKS 32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Volume2.612 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm