Druckmessumformer, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar
027X0110
Druckbereich [bar]: 0 - 13.79
027X0110
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [bar] [max.] | 13.79 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.36 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.22 Kilogramm |
| Volume | 2.612 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |