Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE HDW44-C, Plattenanzahl: 18
111B6620
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten
111B6620
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Heat pump |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Verflüssiger |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | G1 |
| H1 Anschlusstyp | G Externer Gewindeanschluss |
| H2 Anschlussgröße | G1 |
| H2 Anschlusstyp | G Externer Gewindeanschluss |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger HDW44-C-18 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 508 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model No. | DW44 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316TI |
| Plattenanzahl | 18 |
| Plattenkonstruktion | DW |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE HDW44-C |
| Q1 Anschl. Typ | Adapter |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | QB6.2 |
| Q2 Anschl. Typ | Adapter |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | QB6.2 |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1/4B |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | T8.2 |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | HDW44-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCRNEACRoHSUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.642 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.2 Kilogramm |
| Volume | 10.14 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424644901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |