Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-EZU, Plattenanzahl: 90
111H0765
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
111H0765
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Heat pump |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Verdampfer |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | K1.5 |
| H1 Anschlusstyp | Victaulic-Anschluss |
| H2 Anschlussgröße | K1.5 |
| H2 Anschlusstyp | Victaulic-Anschluss |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-EZU-90 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 653 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model No. | 62 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 90 |
| Plattenkonstruktion | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE H62L-EZU |
| Q1 Anschl. Typ | Null |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q2 Anschl. Typ | Null |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H5/8 |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H1"3/8 |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | H62L-EZU |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16.3 Kilogramm |
| Volume | 37.044 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255254928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |