Danfoss logo
Pic. P45-EU

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-EZU, Plattenanzahl: 30

111B6810

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-30
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit64 pc
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl30
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-EZU
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"1/4-1"1/8
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"1/4-1"1/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.7 Kilogramm
Nettogewicht7.55 Kilogramm
Volume23.417 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424684495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm