Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionCondenser
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeG1"1/2
H1 AnschlusstypG External thread connection
H2 AnschlussgrößeG1"1/2
H2 AnschlusstypG External thread connection
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl110
PlattenkonstruktionZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1 Anschl. TypG Internal thread connection
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q2 Anschl. TypG Internal thread connection
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH18.2
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-CZ
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungCEEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.5 Kilogramm
Nettogewicht17.3 Kilogramm
Volume34.133 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm