Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CZ, Plattenanzahl: 110

111B8374

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl110
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"1/2B-1"3/8
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"1/2B-1"3/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8"
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.45 Kilogramm
Nettogewicht17.3 Kilogramm
Volume12.072 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162897171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm