Danfoss logo
Pic. AC

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H48T-CL, Plattenanzahl: 30

111B7901

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR744
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionGelöteter Wärmeübertrager H48T-CL-30
Max. Arbeitsdruck [psi]2030 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.48
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl30
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H48T-CL
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"-7/8"
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"-7/8"
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH48T-CL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASPEDUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.05 Kilogramm
Nettogewicht10.9 Kilogramm
Volume14.664 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162953518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm