Danfoss logo
H48T-CH

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H48T-CH, Plattenanzahl: 26

111B7560

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeH7/8E
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH7/8E
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR744
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Max. Arbeitsdruck [psi]2030 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.48
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl26
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H48T-CH
Q1 Anschl. TypG External thread-solder in
Q1 AnschlussgrößenbereichG1"-7/8"
Q2 Anschl. TypG External thread-solder in
Q2 AnschlussgrößenbereichG1"-7/8"
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCEEACPEDUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.79 Kilogramm
Nettogewicht8.64 Kilogramm
Volume14.1 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm