Danfoss logo
Pic. AB

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU, Plattenanzahl: 48

111H1071

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.39
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl48
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1R
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1R
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/4H
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCEEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.66 Kilogramm
Nettogewicht4.86 Kilogramm
Volume12.221 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255279815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm