Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU, Plattenanzahl: 46
111B8949
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
111B8949
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Heat pump |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Verdampfer |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | QB7.93 |
| H1 Anschlusstyp | Adapter |
| H2 Anschlussgröße | QB7.93 |
| H2 Anschlusstyp | Adapter |
| H3 Anschlussgröße | H5/8A |
| H3 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H4 Anschlussgröße | H5/8F |
| H4 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H5 Anschlussgröße | Null |
| H5 Anschlusstyp | Null |
| H6 Anschlussgröße | Null |
| H6 Anschlusstyp | Null |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-46 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 711 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model No. | 39 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 46 |
| Plattenkonstruktion | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE H39L-EZU |
| Q1 Anschl. Typ | R Interner Gewindeanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | N3/4K |
| Q2 Anschl. Typ | R Interner Gewindeanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | N3/4K |
| Q3 Anschl. Typ | Null |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q4 Anschl. Typ | Null |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | H39L-EZU |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCRNEACPEDUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.861 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.711 Kilogramm |
| Volume | 10.665 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162943755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |