Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisWith distributor
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.39
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionEZU
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1 Anschl. TypSolder connection
Q1 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q2 Anschl. TypSolder connection
Q2 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8A
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH39L-EZU
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.36 Kilogramm
Nettogewicht6.21 Kilogramm
Volume11.305 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm