Danfoss logo
Pic. N45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H30L-C, Plattenanzahl: 42

021H4181

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeG3/4"
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeG3/4"
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Max. Arbeitsdruck [psi]696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]48.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.30
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl42
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H30L-C
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1/4 in
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich3/8 in
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.299 Kilogramm
Nettogewicht3.96 Kilogramm
Volume8.961 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm