Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118L-EZ, Plattenanzahl: 66-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118L-EZ, Plattenanzahl: 66

111H0887

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeT76.1
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeT76.1
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H3 AnschlussgrößeH1"1/8
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH2"1/8
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-66
Max. Arbeitsdruck [psi]508 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl66
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H118L-EZ
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungH118L-EZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28 Kilogramm
Nettogewicht25.4 Kilogramm
Volume69.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255267386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm