Danfoss logo
Pic. O30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D55-H, Plattenanzahl: 64

021H9443

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNull
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-64
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.55
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl64
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D55-H
Q1 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1M
Q2 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1M
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.15 Kilogramm
Nettogewicht11 Kilogramm
Volume25.445 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm