Danfoss logo
Pic. M45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D22L, Plattenanzahl: 22

111B2590

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionUniversal
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeG3/4"
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeG3/4"
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat exchange D22L-22(I/84)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit84 pc
Model No.22
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl22
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D22L
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD22L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIARoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.196 Kilogramm
Nettogewicht1.76 Kilogramm
Volume1.523 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162597071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm