Danfoss logo
Pic. R30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D118-E, Plattenanzahl: 156

111B9147

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-156
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl156
PlattenkonstruktionEM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D118-E
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"5/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1"1/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich2"1/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD118-E
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogram
Nettogewicht46.5 Kilogram
Volume118.854 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255152750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm