Danfoss logo
Pic. P45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-EZ-B, Plattenanzahl: 38

111B2085

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeQB9.2A
H1 AnschlusstypAdapter
H2 AnschlussgrößeQB9.2A
H2 AnschlusstypAdapter
H3 Anschlussgröße5/8 in
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 Anschlussgröße1"1/8 in
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.62
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl38
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C62L-EZ-B
Q1 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichR1
Q2 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichR1
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.77 Kilogramm
Nettogewicht8.62 Kilogramm
Volume23.946 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm