Danfoss logo
Pic. O45-EU

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C55L-EU, Plattenanzahl: 48

111B8511

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungFlange
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-48
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.55
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl48
PlattenkonstruktionEU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C55L-EU
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/4
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/4H
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC55L-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.55 Kilogramm
Nettogewicht9.4 Kilogramm
Volume15.196 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162980569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm