Danfoss logo
Pic. AA

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C262L-CZD, Plattenanzahl: 106

111B7989

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeH3"1/8D
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeH3"1/8D
H2 AnschlusstypLötanschluss
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.262
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl106
PlattenkonstruktionZD
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C262L-CZD
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC262L-CZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht102 Kilogramm
Nettogewicht101.6 Kilogramm
Volume236.192 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162984925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm