Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C22-C, Plattenanzahl: 12

111B2401

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Kaltwassersatz, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX C22-C-12
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.22
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl12
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C22-C
Q1 Anschl. TypNPT Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichNPT3/4
Q2 Anschl. TypNPT Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichNPT3/4
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1/4 in
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich3/8 in
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungCRNEACKRAIARoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.27 Kilogram
Nettogewicht1.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424243043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm