Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-F, Number of plates: 106

111B8044

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietChiller
AusrüstungFeetStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisWith distributor
H1 AnschlussgrößeRc1"1/2
H1 AnschlusstypR Internal thread connection
H2 AnschlussgrößeRc1"1/2
H2 AnschlusstypR Internal thread connection
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-106(53/26+26)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.129
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl106
PlattenkonstruktionZD-F
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C129L-EZD-F
Q1 Anschl. TypR Internal thread connection
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2T
Q2 Anschl. TypR Internal thread connection
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2T
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypSolder connection
Q5 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q6 Anschl. TypSolder connection
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht38.5 Kilogramm
Nettogewicht38.25 Kilogramm
Volume116.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255002130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm