Danfoss logo
Pic. X

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-EZD-F, Plattenanzahl: 110

111B6822

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeT76.1
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeT76.1
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.129
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl110
PlattenkonstruktionZD
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C129L-EZD-F
Q1 Anschl. TypAdapter
Q1 AnschlussgrößenbereichQB9.2A
Q2 Anschl. TypAdapter
Q2 AnschlussgrößenbereichQB9.2A
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"5/8K
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"5/8K
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42.45 Kilogramm
Nettogewicht42.3 Kilogramm
Volume134.136 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424684662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm