Danfoss logo
Pic. R30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C118-E, Plattenanzahl: 74

111H0242

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeH7/8E
H2 AnschlusstypLötanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 304L
Plattenanzahl74
PlattenkonstruktionEM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C118-E
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich2"1/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich2"1/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich7/8”
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich2"1/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC118-E
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27 Kilogramm
Nettogewicht25.2 Kilogramm
Volume20.758 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255125556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm