Danfoss logo
Pic. R30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C118-E, Plattenanzahl: 92

111B7884

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeH1"5/8H
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeH1"5/8H
H2 AnschlusstypLötanschluss
H3 Anschlussgröße7/8"
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH1"1/8J
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.118
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl92
PlattenkonstruktionEM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C118-E
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"5/8H
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"5/8H
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCRNEACKRAIAPEDUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.02 Kilogramm
Nettogewicht29.87 Kilogramm
Volume113.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm