Danfoss logo
Pic. R45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118L-C, Plattenanzahl: 200

021H0611

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I-Pack)
Max. Arbeitsdruck [psi]696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]48.0 bar
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Model no.118
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl200
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H118L-C
Q1 Anschl. TypR Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichR1/2
Q2 Anschl. TypR Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichR1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich7/8 in
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich1 1/8 in
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht76.6 Kilogramm
Nettogewicht59.93 Kilogramm
Volume160.308 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm