Danfoss logo
Pic. Q30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117-EZD-B, Plattenanzahl: 178

111H0752

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungFußAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeL2
H1 AnschlusstypR Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL2
H2 AnschlusstypR Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.117
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl178
PlattenkonstruktionZD-B
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C117-EZD-B
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1"1/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 Anschlussgrößenbereich1"1/8
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117-EZD-B
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht64 Kilogramm
Nettogewicht53.9 Kilogramm
Volume154.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm