Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 90

111B8607

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietChiller
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionEvaporator
FunktionshinweisWith distributor
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-90(45/22+22)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.117
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionZD
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C117L-EZD
Q1 Anschl. TypVictaulic connection
Q1 AnschlussgrößenbereichK50.8
Q2 Anschl. TypVictaulic connection
Q2 AnschlussgrößenbereichK50.8
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/4H
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH1C
Q5 Anschl. TypSolder connection
Q5 AnschlussgrößenbereichH3/4H
Q6 Anschl. TypSolder connection
Q6 AnschlussgrößenbereichH1C
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117L-EZD
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.7 Kilogram
Nettogewicht30.45 Kilogram
Volume23.871 Cubic decimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255009245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm