Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD, Plattenanzahl: 94
111B8081
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
111B8081
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Kaltwassersatz |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Verdampfer |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23) |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 653 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model no. | 117 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 94 |
| Plattenkonstruktion | ZD |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE C117L-EZD |
| Q1 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | K2.5 |
| Q2 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | K2.5 |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | 7/8 |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H1"1/8 |
| Q5 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | 7/8” |
| Q6 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | 7/8” |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | C117L-EZD |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32 Kilogramm |
| Nettogewicht | 31.56 Kilogramm |
| Volume | 0.528 Hektoliter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255047247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |