Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-027, Plattenanzahl: 44-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-027, Plattenanzahl: 44

111H1177

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieI
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-44-4.5-L
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.027
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl44
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-027
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/4
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/4
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungB3-027
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.82 Kilogramm
Nettogewicht7.72 Kilogramm
Volume14.7 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255287339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm