Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260C, Plattenanzahl: 372-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260C, Plattenanzahl: 372

111H0892

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 16, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzenLift
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeK4
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK4
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H3 AnschlussgrößeK4
H3 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H4 AnschlussgrößeK4
H4 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR718
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Max. Arbeitsdruck [psi]232 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modell-Nr.260C
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl372
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-260C
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungB3-260C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht312.64 Kilogramm
Nettogewicht287.64 Kilogramm
Volume375.584 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm