Danfoss logo
Pic. H

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-095, Plattenanzahl: 200

111H0750

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungFußAnsatzbolzenLift
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-200-4.5-HQ
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.095
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl200
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-095
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-095
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht103 Kilogramm
Nettogewicht89.7 Kilogramm
Volume170.64 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255253679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm