Danfoss logo
Pic. L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260B, Plattenanzahl: 10

111H0638

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 20, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungFußAnsatzbolzenLift
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR718
KategorieI
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-10-2.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]290 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]20.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.260B
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl10
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-260B
Q1 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichK4
Q2 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichK4
Q3 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichK4
Q4 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichK4
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-260B
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht49.7 Kilogramm
Nettogewicht29.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255243823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm