Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 22

111B8632

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversal
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-22-4.5-L
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.027
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl22
PlattenkonstruktionL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameBrazed plate heat exchanger
ProdukttypBPHE B3-027
Q1 Anschl. TypSolder connection
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q2 Anschl. TypSolder connection
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-027
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5 Kilogramm
Nettogewicht4.86 Kilogramm
Volume8.649 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255013693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm