Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 68

111B8588

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversal
AusrüstungStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-68-3.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.095
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl68
PlattenkonstruktionH
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameBrazed plate heat exchanger
ProdukttypBPHE B3-095
Q1 Anschl. TypNPT External thread connection
Q1 AnschlussgrößenbereichL2E
Q2 Anschl. TypNPT External thread connection
Q2 AnschlussgrößenbereichL2E
Q3 Anschl. TypNPT External thread connection
Q3 AnschlussgrößenbereichL2E
Q4 Anschl. TypNPT External thread connection
Q4 AnschlussgrößenbereichL2E
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-095
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.7 Kilogramm
Nettogewicht33.52 Kilogramm
Volume65.459 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255006954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm