Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20
111B8065
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8065
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universal |
| Ausrüstung | Stud |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-20-3.0-L |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model no. | 095 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 20 |
| Plattenkonstruktion | L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttyp | BPHE B3-095 |
| Q1 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | L1"1/2R |
| Q2 Anschl. Typ | G External thread connection |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | L1"1/2R |
| Q3 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1"5/8K |
| Q4 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H1"5/8K |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-095 |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.84 Kilogramm |
| Volume | 47.975 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |