Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10
111B8031
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8031
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universal |
| Ausrüstung | Stud |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | QB6.2 |
| H1 Anschlusstyp | Adapter |
| H2 Anschlussgröße | QB6.2 |
| H2 Anschlusstyp | Adapter |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lotmaterial | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-10-3.0-L |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model no. | 027 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 10 |
| Plattenkonstruktion | L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttyp | BPHE B3-027 |
| Q1 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | H1"3/8H |
| Q2 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | H1"3/8H |
| Q3 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1/2D |
| Q4 Anschl. Typ | Solder connection |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H1/2D |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.5 Kilogramm |
| Volume | 2.447 Kubikdezimeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255001744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |