Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-210, Plattenanzahl: 150
111B6101
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
111B6101
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | H3"1/8 |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | H3"1/8 |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 210 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 150 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-210 |
| Q1 Anschl. Typ | Null |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q2 Anschl. Typ | Null |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q3 Anschl. Typ | Null |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1''3/8 |
| Q4 Anschl. Typ | Null |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | H3"1/8 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Platte | AISI 316L |
| Zulassung | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133.15 Kilogramm |
| Nettogewicht | 133 Kilogramm |
| Volume | 250.346 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |