Danfoss logo
Pic E

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-027, Plattenanzahl: 40

111B0025

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeH7/8
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeH7/8
H2 AnschlusstypLötanschluss
H3 AnschlussgrößeH7/8
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH1"1/8
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.027
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl40
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-027
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.55 Kilogramm
Nettogewicht6.4 Kilogramm
Volume11.17 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm