Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-052, Plattenanzahl: 40
021B5014
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
021B5014
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | G Externer Gewindeanschluss |
| H2 Anschlussgröße | G1 |
| H2 Anschlusstyp | G Externer Gewindeanschluss |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 653 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 052 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 40 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-052 |
| Q1 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | G1 |
| Q2 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | G1 |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | 5/8 in |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | 1 1/8 in |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-052 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Platte | AISI 316L |
| Zulassung | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12.346 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.346 Kilogramm |
| Volume | 14.569 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424281182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |