Danfoss logo
Pic. B

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-014B, Plattenanzahl: 30

021B0447

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR718
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX B3-014B-30-1.0-H(304)(I/100)
Max. Arbeitsdruck [psi]145 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Model no.014B
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl30
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-014B
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich18 mm
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich18 mm
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich18 mm
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich18 mm
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-014B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACLLC CDC EURO-TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.35 Kilogramm
Nettogewicht2.2 Kilogramm
Volume6.178 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428646154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm