Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Überwachungsmodul, AK-SM 850A

080Z4022

Anwendungsbereich: Lizenzen in der Kälte, Kommunik.: ETHER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichLizenzen in der Kälte
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]2 pc
Display an der VorderseiteJa
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionDatenaufzeichnung, Überwachungsgerät
Kommunik.ETHER
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller System manager Ref
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeÜberwachungslösungen
ProduktnameÜberwachungsmodul
Eigenschaften
Wert
ProdukttypAK-SM 850A
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
ReglertypData Collection, Monitor.unit
SchutzartIP20
SCIP-Dossier Nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP-Dossier ProduktnameAK-SM 8xxA Controller
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
SpracheChinesisch
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
Weitere InformationenMit Display & Tastenfeld
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.4 Kilogramm
Nettogewicht1.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507919