AS-XP05
080G6034
Funktion: Anschlusssatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 36
080G6034
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Without Display |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Anschlusssatz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | AS-XP05 Connector kit I/36 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | AS-XP05 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | AS-XP05 Connector kit |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 Gramm |
| Nettogewicht | 41 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |